BIS00H8
Testine di scrittura/lettura (70/455 kHz) con processore integrato
Typecode:
BIS C-60R-001-08P-PU-20
- Gruppo prodotti
- LF (70/455 kHz)
- Dimensione
- Ø 30 x 95 mm
- Installazione
- senza metalli (zona libera)
- Forma antenna
- rotonda
- Collegamento
- Cavo (schermato), 11-poli, 20.00 m, PU
- Materiale custodia
- Ottone, nichelato
- Interfaccia
- 8 Bit parallelo
- Temperatura ambiente
- 0...50 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01