BIS00E0

A disposizione

Testine di scrittura/lettura (125 kHz) con processore integrato

Typecode:

BIS L-409-045-002-07-S4

Gruppo prodotti
LF (125 kHz)
Principio di funzionamento
Apparecchiatura di lettura
Dimensione
Ø 18 x 75 mm
Installazione
senza metalli (zona libera)
Forma antenna
rotonda
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.50 m, PU
Materiale custodia
Ottone, Interfaccia PBT, nichelato
Interfaccia
IO-Link
Dati di processo IN
8 bytes
Dati di processo OUT
8 bytes
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Dati di dimensionamento

  • Smaltimento

Supporti universali

Dado

Profibus

DeviceNet

CC-Link

Profinet

Ethernet/ IP

EtherCAT

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01