BIS003N

A disposizione

Supporti dati LF (125 kHz)

Typecode:

BIS L-150-05/A

Gruppo prodotti
LF (125 kHz)
Dimensione
Ø 3.15 x 13.3 mm
Communication
Read/Write
Numero di serie UID, in sola lettura
4 Byte
Dati utente, lettura/scrittura
192 Byte
Tipo di memoria
EEPROM
Forma antenna
Barra
Installazione
senza metalli (zona libera) su metallo a filo nel metallo
Temperatura di magazzinaggio temporanea
-40...90 °C 1x1000 h
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Materiale custodia
Vetro, trasparente
Grado di protezione
IP68
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Dati di dimensionamento

  • Smaltimento

Nessun accessorio raccomandato disponibile.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-02
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02