BIC007F
Accoppiatori induttivi per la trasmissione di segnali IO-Link
Typecode:
BIC 1B0-IT1A7-Q40KFU-SM4A4A
- Funzione
- Trasmissione del segnale IO-Link
- Forma segnale
- bidirezionale
- Distanza di trasmissione
- 0...5 mm
- Componente
- Base
- Interfaccia
- IO-Link 1.1
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
- Tensione di esercizio nominale Ue
- 24 VDC
- Materiale custodia
- PBTP
- Dimensione
- 40 x 40 x 62 mm
- Temperatura ambiente
- -5...55 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Velocità di trasferimento
-
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud) - Tempo-ciclo additivo
- Device + 2.8 ms
- Dati di processo IN
- 0…32 byte
- Dati di processo OUT
- 0…32 byte
- Modalità SIO
- no
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01