- Serie
- 26K
- Dimensione
- 17 x 50 x 50 mm
- Interfaccia
- 3x PNP Contatto normalmente aperto (NA)
- Funzione d'ingresso
-
Emettitore ON/OFF
Blocco tastiera ON/OFF
Apprendimento colore (punto di commutazione) - Principio di funzionamento
- Sensore di colore
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a tasteggio diretto, fuoco fisso
- Caratteristiche raggio
- focalizzato
- Tipo di luce
- Luce bianca
- Dimensioni dello spot luminoso
- 1 x 5 mm con 22 mm
- Distanza di lavoro
- 18...22 mm
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 8-poli
- Materiale custodia
- ABS
- Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 12...28 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-07
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-07
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-07
- ETIM 4.0
- EC001817
- ETIM 5.0
- EC001817
- ETIM 6.0
- EC001817
- ETIM 7.0
- EC001817
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-07
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-07
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-07