Richiesta di contatto
in cessazione
- Range di intervento
- soluzioni acquose 2...25 l/min
- Tensione d'esercizio UB
- 20...28 VDC
- Uscita di commutazione
- PNP
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
- Diametro interno
- 15 mm
- Collegamento di processo
- G 1/2" esterno
- Materiale collegamento di processo
- Acciaio inossidabile (1.4571)
- Materiale anello di tenuta
- AFM 34
- Materiale custodia
- PBT
- Temperatura del fluido
- 0...80 °C
- Resistenza alla pressione max.
- 20 bar
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-20-04-03
- ECLASS 11.0
- 27-20-04-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-04-03
- ECLASS 6.2
- 27-20-04-03
- ETIM 7.0
- EC011419
- UNSPSC 11
- 41111931
- UNSPSC 7.0901
- 41111931
- eCl@ss 8.1
- 27-20-04-03
- eCl@ss 9.0
- 27-20-04-03
- eCl@ss 9.1
- 27-20-04-03