BES0578
Sensori di sicurezza induttivi
Typecode:
BES M30EN-PFC15F-S04G-D11
Richiesta di contatto
in cessazione
- Livello di performance
- d
- Categoria di sicurezza (EN ISO 13849-1)
- 2
- SIL (IEC 61508)
- 2
- SIL CL (EN 62061)
- 2
- Tempo di reazione max.
- 1 ms
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
Sicurezza
EAC
WEEE - Direzione di avvicinamento
- a scelta sulla superficie attiva
- Distanza di commutazione garantita Sao
- 15 mm
- Distanza di disinserimento garantita Sar
- 22 mm
- Collegamento
- M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
- Uscita di commutazione
- PNP OSSD;PNP normalmente chiuso (NC)
- Installazione
- non a filo
- Dimensione
- Ø 30 x 70 mm
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C, for service life ≤ 10 years 10…40 °C, for service life ≤ 20 years
- Grado di protezione
- IP67
- Materiale custodia
- Acciaio inossidabile (1.4571)
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 8.1
- 27-27-24-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-01