BES0428

BES T

Typecode:

BES Z06K-PSC16F-S49G

Dimensione
78.5 x 17 x 11.9 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Dimensioni target min.
Vite M3x5
Distanza di lavoro
16 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
10 Hz
Materiale custodia
PA 6.6
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Cavi di collegamento

Prolunghe

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01