BES03YT
Sensori induttivi resistenti ai campi magnetici
Typecode:
BES M18MG-PSC80A-S04G-W
Richiesta di contatto
in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto
Prodotti successori raccomandati
BES05PP
BES M18MI-PSC80A-S04G-W10
- Dimensione
- Ø 18 x 55 mm
- Forma costruttiva
- M18x1
- Installazione
- a filo
- Distanza di lavoro
- 8 mm
- Uscita di commutazione
- PNP contatto normalmente aperto (NA)
- Frequenza di commutazione
- 600 Hz
- Materiale custodia
- Ottone, con rivestimento, PTFE
- Superficie attiva, materiale
- PPS
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Immunità ai campi magnetici
- resistente ai campi magnetici (AC/DC)
- Grado di protezione
- IP67
- Caratteristiche addizionali
-
Fattore 1
Adatto agli ambienti di saldatura - Omologazione / conformità
-
CE
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01