BES034W
Interruttori di prossimità induttivi
Typecode:
BES 516-324-SA44-C-S49-00,2
- Dimensione
- Ø 8 x 20 mm
- Forma costruttiva
- M8x1
- Installazione
- a filo
- Distanza di lavoro
- 1.5 mm
- Uscita di commutazione
- PNP contatto normalmente aperto (NA)
- Frequenza di commutazione
- 4000 Hz
- Materiale custodia
- Acciaio inossidabile
- Superficie attiva, materiale
- PBT
- Collegamento
- Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PUR
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01