BES000A
Interruttori di prossimità induttivi
Typecode:
BES G06ED-POC40F-BP02
- Dimensione
- Ø 6.5 x 30 mm
- Forma costruttiva
- D6.5
- Installazione
- non a filo
- Distanza di lavoro
- 4 mm
- Uscita di commutazione
- Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
- Frequenza di commutazione
- 4000 Hz
- Materiale custodia
- Acciaio inossidabile
- Superficie attiva, materiale
- PBT
- Collegamento
- Cavo, 2.00 m, PUR
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr) > 15% vale da 50…70 °C
- Grado di protezione
- IP68
- Omologazione / conformità
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01