Accesso

Si prega di registrarsi per un calcolo del prezzo individuale.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Scaricare

BAM0421

Palmari RFID unità di base

Typecode:

BAM MD-IS-001-0005

Accessori consigliati
Gruppo prodotti
RFID Mobile Devices
Principio di funzionamento
Charging cradle
Interfaccia 01
USB
Interfaccia 02
Ethernet
Tensione d'esercizio UB
15 VDC
Assorbimento di potenza
≤ 36 W
Indicatore di funzione
Progress indicator, LED
Grado di protezione
IP20
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cCSAus
WEEE
CCC
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Smaltimento

Basic Devices

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 7.0
EC002998
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01