BAE00P0

A disposizione

Illuminazioni lineari

Typecode:

BAE LX-VS-LW200-S26

Collegamento
Connettore, M5x0,5-Connettore, 4-poli, 0.3 m
Versione
Illuminazione lineare
Dimensione
13 x 18 x 200 mm
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Assorbimento di corrente max.
170 mA, 450 mA (modalità Boost)
Modalità operativa
Normal (continuous operation)
Boost (continuous operation with cooling)
Ingressi digitali
Trigger
Materiale
Alluminio anodizzato, nero
Vetro
Superficie luminosa
195 x 10 mm
Tipo di luce
LED luce bianca
Intensità d'illuminazione (0,1 m)
3000 Lux 7850 Lux (modalità boost)
Temperatura di colore
5600 K
Angolo di irradiamento
120 ° x 40 °
Temperatura ambiente
-10...55 °C
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Grado di protezione
IP54
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Distributori a Y

Supporti per sensori Vision, SmartCameras e sistemi d’illuminazione

Sistema di montaggio universale

Alimentatori per l'armadio elettrico

Cavi di collegamento

Prolunghe

Elementi a T

ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 5.1.3
27-11-06-35
eCl@ss 8.1
27-31-02-04
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04