- Settori packaging, alimenti e bevande, farmaceutico e cosmetico
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Industria dei semiconduttori
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- La tecnologia dei fluidi
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Automazione intralogistica: migliorare l'efficienza e la produttività
- Rivoluzione nell'automazione della produzione di batterie: garantire la massima efficienza e qualità
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
- Industria degli pneumatici
- Ingegneria del traffico
Industria elettronica
Produrre prodotti elettronici in modo rapido, affidabile ed economico
I cicli di vita brevi dei prodotti, l'alta domanda di innovazione e le catene di fornitura globali e fortemente interconnesse sono importanti motori dell'industria elettronica. La produzione in questo ambiente deve funzionare nel modo più veloce, affidabile ed economico possibile - con il più basso tasso di errore.
I prodotti Balluff all'avanguardia vi aiutano a soddisfare le richieste del mercato. Sono utilizzati nei temi rilevanti della produzione di PCB ed elettronica: dall'intralogistica e la tracciabilità alla robotica, la manipolazione e la tecnologia di assemblaggio fino alla visione delle macchine e il monitoraggio delle condizioni.
Molti di questi argomenti e tecnologie nell'automazione di fabbrica sono tra le competenze principali di Balluff da decenni. Ma stiamo anche già rispondendo a temi più nuovi come l'IIoT con soluzioni innovative.
In questo modo, vi sosteniamo con una vasta gamma di soluzioni per la fabbricazione senza errori e affidabile di prodotti elettronici.
Intralogistica e tracciabilità: Alta velocità, alta trasparenza - alta qualità
Gestire continuamente i movimenti di scorte e materiali evitando gli errori in modo affidabile è una sfida per le aziende di quasi tutti i settori.
I processi automatizzati vi permettono di immagazzinare e recuperare anche grandi quantità - in meno tempo e con maggiore precisione. Sensori intelligenti e sistemi in rete nel quadro dell'Industrial Internet of Things (IIoT) assicurano processi efficienti nella logistica. Raccolgono dati, li elaborano in tempo reale e forniscono così la base decisionale per processi autonomi e controllati.
Ecco perché i sistemi di navetta dinamica e i trasloelevatori stanno sostituendo sempre più il lavoro manuale di magazzino. Assicurano una fornitura efficiente delle merci richieste, forniscono un funzionamento continuo con componenti affidabili e garantiscono un alto rendimento. E: grazie a soluzioni innovative di identificazione con opzioni di controllo controllate da software, non solo sono altamente precise, ma permettono anche la tracciabilità nella vostra produzione - un fattore importante per una maggiore efficienza.
Assemblaggio e robotica: Flusso di dati e controllo del processo ottimizzati
Se volete raggruppare i segnali, raccogliere e tracciare i dati del vostro processo di assemblaggio, visualizzare gli stati di funzionamento o assicurare la qualità del vostro assemblaggio: Balluff vi aiuta a gestire tutti questi compiti senza sforzo.
I nostri moduli di rete, per esempio, sono progettati per un'architettura di sistema decentralizzata al di fuori dell'armadio di comando e, come compressori di dati, vi aiutano a ridurre il numero di nodi di rete al minimo assoluto. Con IO-Link, si utilizza uno standard consolidato nell'automazione per integrare un'ampia varietà di dispositivi. Inoltre, siete anche attrezzati in modo ottimale per l'IIoT e la fabbrica del futuro.
Nel campo innovativo della robotica, vi aiutiamo a massimizzare l'efficienza e a garantire un'alta qualità del prodotto - con soluzioni che, tra l'altro, sostituiscono un cablaggio complesso, consentono un cambio rapido degli utensili e facilitano l'interazione tra uomo e macchina.
Produzione di circuiti stampati: Precisione ed efficienza per il cuore dell'elettronica
Dagli smartphone ai computer portatili, dai televisori agli aspirapolvere: quasi nessun dispositivo finale oggi può fare a meno dell'elettronica e quindi è dotato di circuiti stampati. Essendo un elemento centrale, questi devono essere trattati con la stessa cura anche durante la loro fabbricazione. Affidatevi alle nostre telecamere industriali per un controllo di qualità affidabile, atto a mantenere le prestazioni della vostra produzione a lungo termine.
I brevi cicli di vita dei prodotti dell'industria richiedono linee di produzione particolarmente adattabili. Con funzioni aggiuntive come la capacità diagnostica, i nostri sensori intelligenti danno un contributo decisivo per aumentare l'efficienza e la flessibilità.
Nell'industria elettronica in particolare, la miniaturizzazione progressiva sta giocando un ruolo sempre più importante: alte prestazioni e densità d'integrazione nel più piccolo degli spazi sono un must - anche per i circuiti stampati. Questo richiede una tecnologia di sensori e sistemi di telecamere estremamente precisi nella vostra linea di produzione. Li troverete entrambi da Balluff e quindi soddisfano le esigenze del mercato.
Downloads
-
Industry brochure electronics industry