in cessazione
- Versione
- Convertitore analogico
- Interfaccia
- IO-Link 1.1
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30.2 VDC
- Ingressi analogici
- analogica, temperatura (Pt100/Pt1000/Termoelemento tipo J/Termoelemento tipo K)
- Ingressi/uscite configurabili
- no
- Risoluzione
- ≤ 16 bit
- Collegamento
- M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
- Collegamento sensore
- M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
- Materiale custodia
-
Acciaio inossidabile (1.4404)
PTFE - Dimensione
- Ø 18 x 135.5 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Grado di protezione
- IP67, in condizione avvitata
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE - Velocità di trasferimento
- COM2 (38.4 kBaud)
- Ciclo di processo dati min.
- 10 ms
- Dati di processo IN
- 3 bytes
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02