BES05UU
Sensori induttivi per ambienti ATEX
Typecode:
BES M30EH2-GNX10B-BT02-X03
in cessazione
- Dimensione
- Ø 30 x 67 mm
- Forma costruttiva
- M30x1,5
- Installazione
- a filo
- Distanza di lavoro
- 10 mm
- Interfaccia
- NAMUR
- Frequenza di commutazione
- 380 Hz
- Materiale custodia
- AISI 316Ti
- Superficie attiva, materiale
- PVDF/PTFE
- Collegamento
- Cavo, FEP
- Tensione d'esercizio UB
- 7...9.6 VDC
- Temperatura ambiente
- -60...60 °C, vedere certificato
- Categoria Ex
-
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20 - Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
- cCSAus
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Certificato MTTF.
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01