BCC0A88
Connettori sfrangiati
Typecode:
BCC M415-0000-1A-001-PH0334-100-CNX0
in cessazione
- Collegamento
- Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A
- Cavo
- PUR nero, 10 m
- Numero dei conduttori
- 3
- Sezione dei conduttori
- 0.34 mm²
- Temperatura cavo, posa fissa
- -40...120 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 4.0 A
- Grado di protezione
- IP67, IP68, IP69K, Fino a 70 °C/IP67 sino a 120 °C
- Omologazione / conformità
-
CE
WEEE
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-18
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11