23.10.2023
Famiglia di sensori intelligenti BOS R254K
Ora anche con le versioni a tempo di volo (TOF)
La denominazione SAMS (Smart Automation and Monitoring System) è sinonimo della filosofia di automazione completa di Balluff. Da un lato, lo Smart Automation and Monitoring System comprende una moltitudine di funzioni aggiuntive e informazioni supplementari di ogni singolo componente e, dall'altro, si caratterizza per il suo concetto di funzionamento, configurazione e diagnostica uniforme e standardizzato.
Parte di questo sistema è il nostro nuovo sensore optoelettronico BOS R254K, con il quale è possibile rilevare in modo affidabile bottiglie, contenitori e pallet, ad esempio nell'industria alimentare e nel settore dell'imballaggio. Progettato per applicazioni complesse, è ideale in tutti i casi in cui la pulizia viene effettuata regolarmente con agenti aggressivi e ad alta pressione. Resistente ai detergenti (Ecolab), supera il ciclo di pulizia secondo gli elevati standard Balluff. Le classi di protezione IP67 e IP69K ne consentono l'utilizzo in applicazioni critiche con condizioni ambientali difficili, soprattutto nel settore dell'automazione industriale.
Un altro punto a favore: le numerose funzioni aggiuntive garantiscono il monitoraggio delle condizioni. Il sensore fornisce dati diagnostici utili grazie alla funzione di auto-monitoraggio. Inoltre, si ottengono informazioni preziose sul luogo di utilizzo, compresa l'applicazione stessa. Il risultato finale è che il sensore può essere utilizzato per una maggiore disponibilità del sistema.
La famiglia di sensori comprende sensori a tasteggio con soppressione dello sfondo, sensori a catarifrangente e sensori a sbarramento.
Particolarmente interessante è il sensore di prossimità fotoelettrico laser con una portata di 1000 mm, che funziona con la tecnologia del tempo di volo. Questa tecnologia consente sia il rilevamento di oggetti quasi indipendenti dall'oggetto, sia il rilevamento affidabile di piccoli pezzi. Il sensore laser a catarifrangente con autocollimazione è caratterizzato da un'elevata precisione di commutazione e da un rilevamento ottimizzato di piccoli pezzi anche su lunghe distanze.
Caratteristiche speciali
- IO-Link V1.1 (profilo 2 del sensore intelligente)
- Funzioni aggiuntive: varie modalità operative anche per il rilevamento di oggetti sofisticati (funzioni di media, tempo e conteggio, regolazione dinamica della soglia di commutazione, soglie di commutazione preimpostate, monitoraggio dei LED di trasmissione, registrazione di valori estremi)
- Resistente a condizioni ambientali difficili
- Il sensore monitora se stesso e l'ambiente circostante: temperatura, umidità, vibrazioni, inclinazione, contaminazione, riserva di prestazioni.
Panoramica
Interruttore di prossimità fotoelettrico con soppressione dello sfondo
Sensori fotoelettrici a riflessione
Sensori a sbarramento
Argomenti correlati
Downloads
-
Photoelectric sensors with condition monitoring