Montioraggio delle corse di serraggio degli utensili – sistemi di posizionamento induttivo
Con una misurazione di posizione lineare, monitorate la corsa di serraggio anche con una rotazione del meccanismo di bloccaggio. Per farlo, il nostro sensore di posizionamento lineare rileva la posizione di una camma metallica, che si muove lateralmente al sensore. A seconda delle esigenze, esistono sistemi di misurazione con corse di diversa lunghezza.
Le particolarità
- Campi di misurazione regolabili da 0 a 133 mm
- Uscita di temperatura, per diagnosi
- Target metallico di facile posizionamento, integrabile nel sistema di serraggio
Downloads
-
Industry brochure metalworking