Misurazione inclinazione della siviera
Grazie all'estrema precisione da 0,1°, i sensori d'inclinazione di Balluff offrono la sicurezza necessaria alle acciaierie. Assicurano un controllo preciso della posizione del coperchio o della siviera e, durante il processo di colata, riposizionano in modo continuo la siviera. Persino durante un movimento rotatorio, la loro risoluzione eccezionale consente una misurazione angolare estremamente precisa.
Caratteristiche principali
- elevata precisione di ripetibilità ed esattezza
- Robusta e compatta custodia in metallo
- montaggio semplice senza elementi mobili
Downloads
-
Industry brochure steel and metallurgical industry