Massima sicurezza controllo siviere

Massima sicurezza per il controllo delle siviere

Il movimento delle siviere richiede la massima affidabilità. E per ragioni di sicurezza, la ridondanza multipla dei sistemi utilizzati è estremamente importante. I sensori di posizionamento lineari magnetostrittivi BTL ridondanti multipli, i max. tre sensori indipendenti in una custodia creano tutti i presupposti per un funzionamento sicuro del vostro impianto di colata continua.

Caratteristiche principali

  • ridondanza doppia o tripla
  • sono possibili diverse interfacce
  • Classe di protezione IP67

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry