La comunicazione digitale crea valore aggiunto

Interconnessione dell'intero processo di lavorazione dei metalli

La comunicazione digitale crea valore aggiunto

Sosteniamo il vostro debutto nell'automazione intelligente. Con soluzioni per l'intero processo di lavorazione dei metalli e concetti praticabili per l'Industrial Internet of Things.

Fin dall'inizio tenete il passo con il mondo digitale. L'IIoT si basa sulla disponibilità di tutti dati pertinenti in tempo reale nonché sulla possibilità di ricavare da tali dati le informazioni e ottenere il flusso di valore aggiunto ottimale in ogni momento. Le soluzioni di sensori e sistemi Balluff garantiscono questa disponibilità. In combinazione con la nostra tecnologia di rete e collegamento, questi dati vengono rilevati e trasportati per poi approntare le informazioni base. Tutti i dati vengono interpretati e inoltrati a sistemi sovraordinati come controlli o Cloud.

Una componente chiave per il networking di successo di tutti i livelli è la comunicazione tramite IO-Link. Poichè lo standard digitale schiude i dati dal livello sensori/attuatori e li rende adatti alla comunicazione fino all'ultimo metro. Grazie a dettagliate informazioni diagnostiche, l'IO-Link consente un Condition Monitoring intelligente e una manutenzione predittiva. La parametrizzazione centrale permette un rapido cambio di utensile e impostazioni, così da poter soddisfare in modo flessibile ed efficiente le esigenze come quelle derivanti dalle dimensioni di un lotto anche composto da una singola unità.