Evitare le collisioni
Il coordinamento di migliaia di robot che si muovono su una rete ferroviaria richiede un'elevata potenza di calcolo. Inoltre, la tecnologia dei sensori che rileva in modo affidabile gli altri robot in tempo e quindi evita le collisioni. I sensori a ultrasuoni sono precisi tuttofare che rilevano in modo affidabile posizioni e distanze senza contatto, soprattutto in ambienti industriali difficili. La polvere e lo sporco non sono un problema per loro. Universalmente applicabili, lavorano indipendentemente dal colore e dalle condizioni della superficie e forniscono risultati affidabili anche per oggetti trasparenti con forti riflessi.
Le caratteristiche speciali
- Grande gamma di rilevamento
- Indipendente dal colore, dalla trasparenza, dalla proprietà di riflessione così come dalla condizione della superficie dell'oggetto
- Dà la distanza effettiva grazie all'uscita analogica
Argomenti correlati
Downloads
-
Industry brochure intralogistics