Controllare la presenza di wafer
I nostri sensori optoelettronici con elettronica remota determinano la presenza di un wafer o di un carrier in un canale visivo, servendosi di speciali ottiche con un punto luce piccolo. Le fotocellule a tasteggio progettate per il vuoto e disposte in custodie in acciaio inox possono essere avvitate semplicemente alla camera di processo che risulta così sigillata e non necessita più di pressacavo.
Caratteristiche speciali
- micro-ottiche a punto luce piccolo
- robusta custodia di acciaio con funzione sigillante
- per applicazioni sotto vuoto fino a 1 × 10–9 mbar
Downloads
-
Industry brochure semiconductor industry