Autopompa: Monitorare la pressione dell'acqua di spegnimento
I sensori di pressione di Balluff supportano in modo affidabile l'intervento dei vigili del fuoco il loro utilizzo garantisce una pressione sufficiente dell’acqua di spegnimento. In un intervallo di pressione fino a 50 bar, misurano costantemente la pressione dell'acqua e consentono il riadattamento. Questi sensori estremamente compatti con connettore M12 sono facili da installare e robusti grazie alla loro custodia in acciaio inossidabile.
Le particolarità
- grande intervallo di temperatura per fluido e ambiente
- installabili in poco spazio
Argomenti correlati
Downloads
-
Industry brochure mobile equipment