Allineamento affidabile della testa di saldatura
I nostri sistemi di misurazione della posizione del campo magnetico forniscono un feedback di posizione affidabile. Questi controllano continuamente la posizione della testa di saldatura senza contatto in uno spazio molto ristretto, sostenendo l'affidabilità del processo e la qualità dell'automazione. Grazie al concetto modulare, è possibile utilizzarli per una vasta gamma di cilindri fino a 256 mm, coprendo l'intera corsa.
Le caratteristiche speciali
- Ritorno di posizione affidabile
- bassa deriva termica e ottima compatibilità elettromagnetica
- ideale per corse brevi
Downloads
-
Industry brochure plastics industry