- Tutte le soluzioni Matrix Vision ora sotto il marchio Balluff
- IO-Link – la scelta ideale
- Sistema di automazione e monitoraggio intelligente
- Architects of Smart Manufacturing
- Monitoraggio delle condizioni
- Soluzioni per l'ambiente di saldatura
- Protezione antiesplosione
- Rilevamento di livello
- Assicurazione Qualità
- Miniaturizzazione
- Condizioni produttive gravose
I sensori capacitivi misurano il livello di riempimento del contenitore dall’esterno
I nostri sensori capacitivi di riempimento sono in grado di rilevare senza problemi il livello di riempimento in contenitori, tubi o serbatoi attraverso pareti non metalliche. Rilevano infatti il livello di riempimento di fluidi e materiali sfusi senza un contatto fluido diretto, fornendo risultati affidabili. Si prestano per applicazioni diverse, poiché sono disponibili in più versioni, ad esempio in formati particolarmente compatti o piani, di forma cilindrica e conica o a disco, nonché in versioni resistenti alla pressione e dotati delle più diverse varietà di connettori e cavi.
Un aspetto particolarmente interessante per voi è che grazie alla tecnologia Balluff Smart Level i nostri sensori capacitivi sono sempre efficaci anche in presenza di umidità, schiuma o aderenze di ogni tipo, persino attraverso pareti di vetro e plastica spessi fino a 10 mm. Ecco perché i nostri sensori sono la soluzione ideale per la misurazione del livello di riempimento di fluidi conduttivi. Inoltre, vi garantiscono un’elevata sicurezza di applicazione.