- Tutte le soluzioni Matrix Vision ora sotto il marchio Balluff
- IO-Link – la scelta ideale
- Sistema di automazione e monitoraggio intelligente
- Architects of Smart Manufacturing
- Monitoraggio delle condizioni
- Soluzioni per l'ambiente di saldatura
- Protezione antiesplosione
- Rilevamento di livello
- Assicurazione Qualità
- Miniaturizzazione
- Condizioni produttive gravose
Feedback posizione sicuro
Molte applicazioni in ambienti a rischio di esplosione richiedono l'utilizzo di sensori di posizionamento lineare per un feedback sullo spostamento affidabile. Ad esempio, valvole di regolazione e intercettazione nella catena petrolifera e del gas, nelle raffinerie e negli impianti petrolchimici.
Per le zone a rischio di esplosione 0 e 1, Balluff vi offre sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi in varie forme a barra. Le nostre versioni incapsulate a pressione hanno diversi profili prestazionali, ad es. per le zone a rischio derivante dalla presenza di gas o polveri. Sono disponibili versioni anche per l'impiego nella zona a rischio di esplosione 2, in grado di sopportare i potenziali rischi di esplosione.
Le custodie dei nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi sono robuste e incapsulate a pressione. Il modulo elettronico nella variante BTL J-DEXC è semplice e rapido da sostituire. Così tutte le versioni sono conformi alle prescrizioni dell'industria petrolifera e del gas per quanto riguarda l'elevata affidabilità e la pratica manutenzione.
- IECEx, ATEX, NEC e molte altre certificazioni internazionali
- Certificazioni per le zone 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), nonché 20 (1D), 21 (2D) e 22 (3D)
- Campi di misurazione fino a 7620 mm
- segnale di uscita assoluto con risoluzione fino a 5 µm
- resistenti a pressioni fino a 600 bar
- disponibili svariate interfacce
- poco ingombro grazie alla custodia corta
- rapida messa in funzione tramite impostazione della curva caratteristica