Esempi di applicazioni IO-Link

Parliamo IO-Link – in tutti gli ambiti produttivi

Esempi di applicazioni IO-Link

La comunicazione IO-Link garantisce la trasparenza dell'intero sistema di automazione. In tutti i settori: logistica, service, produzione, assemblaggio, controllo e imballaggio; e per ogni singola applicazione: rilevamento fluidi, identificazione, misurazione della corsa o riconoscimento oggetti. Ciò consente una comunicazione senza soluzione di continuità dal livello di campo al cloud.

Balluff offre soluzioni IO-Link integrate con potenti sensori IO-Link e la migliore tecnologia di rete e di connessione. Le soluzioni innovative di Balluff, come Safety over IO-Link o la torretta di segnalazione a LED SmartLight di Balluff, dimostrano in modo impressionante come la tecnologia IO-Link permetta di realizzare macchine, sistemi e processi di produzione intelligenti. Balluff parla IO-Link in tutti i settori e con tutti i principi di funzionamento, in modo che i vantaggi di IO-Link abbiano effetto in tutta la produzione e in ogni singola macchina:

  • IO-Link è semplice da installare
  • IO-Link aumenta la disponibilità delle macchine
  • IO-Link consente una manutenzione orientata alla richiesta
  • IO-Link rende il funzionamento più efficiente

Sicurezza con IO-Link

La sicurezza prima di tutto. Per incrementare l'efficienza di concetti di sicurezza e integrarli nel controllo degli impianti, abbiamo sviluppato un modulo I/O sicuro: Il Balluff Safety-Hub, la prima soluzione di sicurezza integrata tramite la comunicazione IO-Link. Safety over IO-Link è semplice da integrare, reagisce rapidamente e può sostituire i componenti da interno armadio. Safety over IO-Link unisce automazione e tecnologia di sicurezza e comunica fino all'ultimo metro. L'interfaccia IO-Link fornisce informazioni dettagliate su sensori e attuatori nonché informazioni rilevanti per la sicurezza.

IO-Link – SmartLight

Le torrette di segnalazione a LED SmartLight di Balluff visualizzano, mediante uno spettro di colori flessibile e diversificato, stati di funzionamento quali temperatura, livello di riempimento dell'impianto o posizione delle slitte rilevate da un sistema di misurazione della posizione. È possibile leggere facilmente lo stato corrente sulla scala di colori. Tutti i colori possono essere definiti individualmente tramite il sistema di controllo. Con pochi comandi è possibile assegnare alla lampada diversi colori, senza dover apportare modifiche meccaniche alle torrette a LED. Pertanto, grazie a IO-Link, è possibile apportare modifiche anche durante il funzionamento.

Parliamo la lingua IO-Link

Balluff parla IO-Link in tutti i settori e con tutti i principi di funzionamento. Sfruttiamo insieme tutte le possibilità della comunicazione IO-Link. Qui di seguito viene descritta la versatilità d'impiego di IO-Link.

Esempi di applicazione

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas

Avete domande? Siete pregati di contattarci