Belépés

Kérjük jelentkezzen be, hogy megtekinthesse saját árait.

Elfelejtette a jelszavát?
REGISZTRÁLJA VÁLLALATI FIÓKJÁT

Személyes online fiókját ellenőrzés után a cégéhez kapcsoljuk

Regisztráció

Kapcsolat és szerviz

Termékek
Üzletágak és Megoldások
Szolgáltatások
Vállalat
Letöltés

BCM0001

Elérhető

S-BCM R

Típuskód:

BCM R15E-001-DI00-01,5-S4

Funkció
Vibration analysis in time domain
Érintkezési hőmérséklet
Vibráció, frekvenciatartomány
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibráció, mérőtengelyek száma
3
Vibrációs sebesség, RMS mérési tartomány
0…220 mm/s @79.4 Hz
Vibration, measuring range
-16…16 g
Érintkezési hőmérséklet, mérési tartomány
-25…+70 °C
Méretezési üzemi feszültség Ue DC
24 V
Interfész
IO-Link 1.1
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 1,5 m, PUR
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404)
Védettség
IP67, IP68, IP69K
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Condition Monitoring Toolkit

Tartók Condition Monitoring érzékelőkhöz

BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
Ihr Start ins Condition Monitoring mit dem BCM – Lassen Sie sich überzeugen
ECLASS 10.1
27-20-90-90
ECLASS 11.0
27-20-90-90
ECLASS 5.1.4
27-20-90-90
ECLASS 6.2
27-20-90-90
UNSPSC 11
39121552
UNSPSC 7.0901
39121552
eCl@ss 8.1
27-20-90-90
eCl@ss 9.0
27-20-90-90
eCl@ss 9.1
27-20-90-90

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55