Belépés

Kérjük jelentkezzen be, hogy megtekinthesse saját árait.

Elfelejtette a jelszavát?
REGISZTRÁLJA VÁLLALATI FIÓKJÁT

Személyes online fiókját ellenőrzés után a cégéhez kapcsoljuk

Regisztráció

Kapcsolat és szerviz

Termékek
Üzletágak és Megoldások
Szolgáltatások
Vállalat
Letöltés

BFT0007

Elérhető

S-BFT T

Típuskód:

BFT 6100-DX002-A06A1A-S4

Betöltés...
mérési tartomány
-30...150 °C
Mérőelem
Pt1000
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
analóg kimenet
Analóg áramerősség 4…20 mA
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Beépítési mélység a berendezés felületétől
100 mm
Folyamat csatlakozója
G 1/4" külső
Folyamatcsatlakozó anyaga
Nemesacél (1.4571)
Ház anyaga
Nemesacél (1.4571)
Nyomásállóság max.
270 bar
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Védettség
IP67, IP69, IP69K
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • Eltávolítás

Heartbeat tápegységek IO-Link interfésszel

Csatlakozókábelek

IO-Link sensor/ actuator hubs

Jelkonverter

ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 5.1.3
27-20-02-08
eCl@ss 8.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55