Belépés

Kérjük jelentkezzen be, hogy megtekinthesse saját árait.

Elfelejtette a jelszavát?
REGISZTRÁLJA VÁLLALATI FIÓKJÁT

Személyes online fiókját ellenőrzés után a cégéhez kapcsoljuk

Regisztráció

Kapcsolat és szerviz

Termékek
Üzletágak és Megoldások
Szolgáltatások
Vállalat
Letöltés

BOD001R

Hamarosan már nem elérhető

S-BOD 6K

Típuskód:

BOD 6K-RA03-S75

Betöltés...

felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket

Javasolt alternatíva

BOD002U

BOD 6K-RAI03-S75

Special characteristics
Washdown
típuscsalád
6K
Méret
12 x 41.5 x 21.6 mm
Interfész
Analóg, feszültség 1…10 V lineárisan növekvő/csökkenő PNP záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikus távolságérzékelő
optikai működési elv
Háromszögelés
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
LED piros fény
fényfolt mérete
Ø 9.5 mm 100 mm-nél
hatótávolság
30...200 mm
Pontosság
±1 % FS
Ismétlési pontosság
0,5% FS
felbontás
≤0,68 mm
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
ABS-műanyag
Üzemi feszültség Ub
13...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
Ecolab
WEEE
Műszaki dokumentáció

Tartóidom az optoelektronikai érzékelőkhöz

Univerzális szerelőrendszer

Csatlakozókábelek

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55