Ez a termék jelenleg nem érhető el webshopunkban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Kapcsolatfelvételi kérelem
kérésre rendelkezésre áll. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítési részlegünkkel. Kérjük, használja a megadott kapcsolatfelvételi űrlapot.
Javasolt alternatíva
BIP001Y
BIP LD2-T017-01-EP00,5-S4
- Méret
- 35 x 35 x 31 mm
- kiképzés
- hasáb alakú
- csatlakozó
- Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 1,00 m, PUR
- Kábel, árnyékolás
- nem
- Ház anyaga
- PA
- mérési tartomány
- 0...14 mm
- Interfész
- IO-Link 1.0
- ismétlési pontosság BWN szer.
- ±80.0 µm
- linearitás maximális eltérése
- ±250 µm
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cURus
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-02