USB 2.0 kamerák
Típuskód:
BVS CA-MLC
Előző Mátrix Vision elnevezés :
mvBlueFOX-MLC
Kapcsolatfelvételi kérelem
- kivitel
- Ipari kamera
- Interfész
- USB 2.0
- Digitális bemenetek
- PNP galvanikusan elválasztva
- Digitális kimenetek
- PNP galvanikusan elválasztva
- Objektívcsatlakozó
- nem
- Képformátumok
-
Bayer8
Bayer10
Mono8
Mono10 - Ház anyaga
- -, -
- Méret
- 35 x 33 x 25 mm
- Üzemi feszültség Ub
- 4.75...5.25 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- 5...55 °C
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás