19.07.2018
Termikus átfolyásfelügyelők
Az átfolyási mennyiségek kapcsoló felügyelete
A gépek és berendezések technológiai közegeinek folyamatos felügyelete döntő fontosságú a folyamatbiztonság szempontjából. Ehhez a nyomás és a hőmérséklet mellett az átáramlást is szem előtt kell tartani.
A Balluff termikus átfolyásfelügyelői a folyékony közegek áthaladását közvetlen érintkezéssel érzékelik – például szerszámgépekben, szivattyúkban és kompresszorokban. Ezzel a robusztus átfolyásfelügyelők garantálják a gépek működőképességét.
Így például érzékelik az átfolyási mennyiség csökkenését az adagolószivattyú kiesése, a szűrő eltömődése vagy a tömlőrendszerben fellépő szivárgás esetén. Emellett a feldolgozóközpontokban felügyelik a hűtő-kenőanyag áramlását, ezzel is biztosítva a szerszámok védelmét és élettartamát.
Az átfolyásfelügyelők ezen túlmenően ellátják más vizes közegek (pl. a hűtővíz) felügyeletét is, így a legkülönfélébb alkalmazásokra is megfelelőek.
Jellemzők
- Folyékony közegek átáramlásának közvetlen érzékelése
- Nincs mozgó alkatrész, emiatt ellenálló a szennyeződésekkel szemben
- Becsavarozható, illetve közvetlenül a gyártósorba beépíthető változatok, átfolyási mennyiség/csőátmérő szerint
- Egyszerűen integrálható, robusztus M12-es dugasz
- Az átfolyási mennyiség LED-es kijelzőn vagy képernyőn is megjeleníthető
Kapcsolódó témák
Downloads
-
Thermal Flow Controllers