25.10.2017
Pozíciómérés integrált Profibus interfésszel
Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő robbanásveszélyes környezetekhez
Az olaj- és gázszállításban, finomítókban és petrokémiai berendezésekben vezérlő- és elzárószelepeket használnak. A szelepek állását pozíciómérő rendszerek szabályozzák. Mert ezek még a nagyon kemény környezetekben is nagyon megbízhatóan működnek. Ha az Ön számára a robbanásvédelem az elsőrendű prioritás, a mi minősített BTL7-T500 pozíciómérő rendszerünket meggyőzőnek fogja találni. Mert a számos nemzetközi jóváhagyásával, mint pl. az ATEX és az IECex, széles alkalmazási spektrumot, nagyfokú megbízhatóságot és biztonságos üzemet kínál. Így a kopásmentes mérőrendszer folyamatos szintméréshez is alkalmazható – például egy finomító tartályában. Különösen érdekes a Profibus interfésze. Ezzel nagyon könnyen telepíthető a pozíciómérő rendszer, és gyorsan diagnosztizálhatók az esetleges hibák. Ezzel a berendezések üzembe helyezési ideje rövidebb lesz, és gyorsabban végrehajtható a karbantartás szervizeléskor, így a BTL7-T500 időt és költségeket takarít meg Önnek.
Jellemzők
- 0 és 1 besorolású robbanásveszélyes zónákban használható
- precíz pozicionálás 1 μm felbontással
- a pozíció és a sebesség egyidejű mérése egyetlen rendszerben
- időtakarékos üzembe helyezés, rugalmas illeszthetőség és gyors diagnosztika a Profibus interfészen
- érintkezésmentes és kopásmentes, nem érzékeny a szennyeződésekre
Downloads
-
Position measurement with integrated Profibus interface