05.11.2019
Mágneskódolású útmérő rendszer Drive-Cliq-interfésszel
Univerzálisan alkalmazható – egyszerűen, közvetlenül a hajtástechnikára csatlakoztatható
A BML SGA abszolút mágneskódolású út- és szögmérő rendszer minden olyan alkalmazásban kiválóan teljesít, ahol a pozíciót és a véghelyzetet valós időben, nagy pontossággal kell meghatározni. Az alkalmazás során nagy mozgástérrel rendelkezik, mivel a mérőtest elhagyása és visszajáratása is megengedett. Mindez egyszerű és gazdaságos megoldásokat kínál Önnek az automatizálás, valamint a gépek és különösen a speciális gépek gyártásának nagy igénybevételt jelentő alkalmazásai során. Emellett a rendszer utólagos átszerelése is egyszerű.
A Drive-Cliq-interfész révén a mérőrendszer tökéletesen integrálható a Siemens vezérlésekbe. A mérőrendszert a Siemens erről tanúsítvánnyal is ellátta. A plug-and-play eljárásnak köszönhetően a hajtásra való csatlakozás gyerekjáték. A vezérlés ugyanis automatikusan felismeri az érzékelőt és annak alapbeállításait.
Az elfogadhatóság folyamatos ellenőrzése magas megbízhatóságról gondoskodik, mivel a rendszer folyamatosan rögzíti a mérés minőségét. Az automatikus állapotfelügyelet pedig a jel minőségét ellenőrzi. A működési tartalékok megítélése a vezérlésen keresztül történik.
Jellemzők
- megbízható: érintés nélküli és kopásmentes mérési elv
- univerzális: max. 48 m-es mérési távolság, magas, akár ±12 μm-es rendszerpontosság, 1 μm-es felbontás
- időtakarékos: nagy, akár 1,3 mm-es leolvasási távolság a szerelés megkönnyítésére
- kényelmes: Állapotjelző LED és diagnosztikai funkciók a megbízható üzemeltetés és a gyorsabb karbantartás érdekében
- jól integrálható: helytakarékos, kompakt kialakítás
Downloads
-
Magnetic encoder with Drive-Cliq interface