12.09.2018
Mágneses mezőnek ellenálló, Steel Face induktív Faktor 1-es érzékelők nemesacélból
Maximális működési biztonság különösen mostoha környezetben
Az új technológia bevezetésével a Balluff Steel Face induktív Faktor 1-es érzékelőt kínál M18-as kivitelben, mely még különösen mostoha környezetben is maximális működési biztonságot garantál. A teljes mértékben nemesacélból készült házak kiválóan alkalmasak változó objektumokhoz (acél, alumínium, sárga- vagy vörösréz stb.), melyeket azonos kapcsolási távolságról kell észlelni (redukciós tényező nélkül).
Még az észlelendő objektummal közvetlenül érintkezve is rendkívül megbízhatóak. A robusztus aktív felület ugyanis ellenáll az ütéseknek, a mechanikai terheléseknek és az abrazív anyagoknak.
Steel Face Faktor 1-es érzékelőink ellenállnak a mágneses mezőknek, azaz nem zavarják meg az indukciós edzés során vagy a hegesztőberendezéseknél fellépő erős elektromágneses mezők. Az opcionális kerámiabevonat esetén pedig a hegesztési szikrák sem jelentenek gondot.
A jellemzők
- nagy kapcsolási távolság vas és színesfémek esetén
- mágneses mezőnek ellenálló és extrém robusztus kerámiabevonat mostoha környezeti feltételekhez
- IP68 védelem és megnövelt hőmérséklet-tartomány – a legszigorúbb követelményeknek is megfelel
- nagy precizitás és rugalmas használat, akár változó objektumok esetén is
Kapcsolódó témák
Downloads
-
Magnetic-field immune, Factor 1, steel face inductive sensors