04.02.2020

Lézeres távolságmérő IO-Linkkel és idegenfény-elnyomással

Precizitás a távolságmérésben

Lézeres távolságmérő IO-Linkkel és idegenfény-elnyomással

A BOD 24K optoelektronikai lézeres távolságérzékelő a legkülönfélébb jellegű objektumok észlelésére és pozicionálására alkalmas. Megfelelő választás például körvonalak észlelésénél, távolságmeghatározásnál vagy helyzetellenőrzésnél a szerelés során. A precíz lézersugárral még a kis objektumok vagy azok részletei is megbízhatóan meghatározhatók. Az 1. lézerosztálynak köszönhetően nincs szükség kiegészítő védőintézkedésekre.

Az érzékelő az idegenfény-elnyomás és a precíziós modul révén nagy fokú pontosságot biztosít. A szűrői révén pedig a lehetséges zavaró hatások is megbízhatóan távol tarthatók. A kijelző és a két beépített gomb segítségével a különböző módok és funkciók egyszerűen beállíthatók. A beállítások emellett IO-Link segítségével még egyszerűbben is elvégezhetők.

Az érzékelő választhatóan 50–100 mm vagy 50–650 mm munkatávolsággal kapható. A szerelés és csatlakoztatás megkönnyítéséről három gyári furat és egy elforgatható dugasz gondoskodik. A készülék egy egyszerű és szabványos 4 tűs M12-es dugasszal csatlakoztatható.

Jellemzők

  • 50…100 mm, ill. 50…650 mm munkatartomány
  • felbontás 10 µm-ig
  • látható lézerfény az egyszerű beállítás érdekében
  • 1. lézerosztály: nincs szükség kiegészítő védőintézkedésekre
  • kijelző a beállítási funkciók megjelenítésére
  • kiegészítő IO-Link funkciók széles köre

Lézeres távolságmérő IO-Linkkel és idegenfény-elnyomással

Downloads

  • Laser Distance Sensor with IO-Link and Ambient Light Suppression

Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55