06.11.2020
Különböző hosszúságú fénysávok
Válassza ki a legmegfelelőbb sávot egyedi feladataihoz
BOH fénysávjaink még nagyobb választékban kaphatók: 10 és 300 mm közötti fénysávhosszban. Így kiválaszthatja az egyedi alkalmazásához legmegfelelőbb fénysávhosszt. A fénysávok kompakt felépítése lehetővé teszi az érzékelőfejek tökéletes integrálását szűk beépítési pozícióba gépeken és gyártósorokon is. Emellett a 10 és 500 mm közötti munkatávolság lehetővé teszi nagy felületek lefedését a fénysávval. Így például kis alkatrész-felismerést különlegesen helytakarékos módon, illetve kidobás-ellenőrzést nagyon nagy felület mentén valósíthat meg.
Négy erősítő közül választhat - a maximális felhasználóbarát használat érdekében
A BOH optikai érzékelőfejek különösen hatékony használatához a BAE SA-OH erősítők négy változata közül választhat igényei szerint.
A beépített kijelzővel rendelkező erősítők lehetővé teszik, hogy a szokásos módon elvégezze a beállításokat magán a készüléken, vagy IO-Link segítségével konfigurálja azt. Ezek az erősítők különösen sokféle funkciót és opciót kínálnak - például akár 4 kHz-es kapcsolási frekvenciát a gyors számláláshoz. Ezenkívül az impulzusidő meghosszabbítható a tárgyak érzékeléséhez, például ha a célpont nem elég hosszú ideig van az érzékelési tartományon belül.
Ha az érzékelőfejek paraméterezését az erősítők segítségével kizárólag IO-Linken keresztül szeretné elvégezni, akkor különösen kicsi és karcsú, kijelző nélküli erősítők is vannak a kínálatunkban.
Az analóg kimenettel és 8000 kHz-es kapcsolási frekvenciával rendelkező erősítők folyamatos folyamatok megfigyelésére alkalmasak. Ez lehetővé teszi a teljes jeltartomány kihasználását.
A gyakori alkalmazásokhoz beépített potenciométerrel ellátott erősítők is rendelkezésre állnak a közvetlen és intuitív érzékenységbeállításhoz - vagy alternatívaként automatikus tanítógombokkal.
Jellemzők
- magas ismétlési pontosság
- jó linearitás
- kompakt felépítés
- sokféle változat
- 10…500 mm közötti használható működési távolság
Downloads
-
Light bands in diverse lengths