04.10.2018
Közeggel érintkező hőmérséklet-érzékelők
Folyamat-hőmérsékletek kapcsolási és/vagy folyamatos mérése
A gépek és berendezések technológiai közegeinek folyamatos felügyelete döntő fontosságú a folyamatbiztonság szempontjából. Ehhez egyrészt a megfelelő nyomás és töltési szint, másrészt a megfelelő hőmérséklet betartása szükséges.
Ha például felügyelni szeretné a hidraulikaolaj hőmérsékletét egy hidraulikus aggregátban, megbízható, közeggel érintkező hőmérséklet-érzékelőinkkel ezt megteheti. A hidraulikus körön belüli hőmérséklet felügyelete az olaj megfelelő viszkozitását és ezzel a gép teljesítményét is garantálja.
A kritikus folyamatállapotok – pl. egy határértéken lévő hőmérséklet – közvetlenül a kapcsolókimeneten keresztül ellenőrizhetők. Egy analóg kimenet szolgáltatja a folyamatos mérési eredményeket.
A hőmérséklet-érzékelők ezen túlmenően ellátják a hűtővíz, a kenőanyagok és a sűrített levegő felügyeletét is, így a legkülönfélébb alkalmazásokra is megfelelőek.
Jellemzők
- Hőmérsékletmérés: közvetlenül folyékony vagy gáz halmazállapotú közegekben
- Interfészek: analóg jelek és kapcsolási pontok
- robusztus M12-csatlakozó az egyszerű integráláshoz
- Elforgatható, jól olvasható kijelzővel rendelkező verziók: rugalmas felszerelés és kényelmes kezelés
- Kijelző nélküli verziók: kompakt kialakítás és nagyfokú rezgésállóság
Kapcsolódó témák
Downloads
-
Media-contacting temperature sensors