23.05.2023
IP67-es terepi tápegységek IO-Linkkel
A decentralizált automatizálás erőműve
Intelligens IP67-es tápegységeink új generációjával a legjobbat kapja egyetlen forrásból: 1- és 3-fázisú készülékek nagy teljesítményosztályokban, IO-Link funkció az állapotfigyeléshez és távoli paraméterezéshez. Kétféle csatlakozóval: 7/8" és M12-es változatban.
Decentralizált, rugalmas, hatékony
IP67-es tápegységeink a rövid kábeleknek, a kis kábelkeresztmetszeteknek és a kisméretű formavilágnak köszönhetően költséget és helyet takarítanak meg. A decentralizált használat közvetlenül a helyszínen jelentősen csökkenti a tervezési, logisztikai és kábelezési költségeket. Az IO-Link interfész lehetővé teszi a távoli paraméterezést és állapotfelügyeletet.
Mind az egyfázisú 360 W-os, mind a háromfázisú 600 W-os egységek csatornánként akár 12 A folyamatos kimeneti árammal is ellátják a rendszereket. Teljesítménynövelő üzemmódban rövid ideig akár 40 A összteljesítményt is biztosítanak, például indítási áramokhoz.
A különleges jellemzők
- Öntésmentes IP65/IP67-es ház
- Csatornánként akár 12 A folyamatos teljesítmény (5 s-ig 40 A összteljesítmény)
- 95,6 % feletti hatásfok
- Egyfázisú vagy háromfázisú egységek, választhatóan 7/8" vagy M12-es kivitelben
- Két kimenet négy biztosított csatornával (UA és US külön-külön)
- Állapotfigyelés és távoli paraméterezés IO-Link segítségével
Terepi tápegységeink előnyei az Ön folyamatában
Az Ön folyamata |
Az Ön előnyei |
Termékjellemző |
Tervezés |
Nagyfokú szabadság a rugalmas/moduláris gyártás révén |
All-in-one rendszer; IP65/67 védettségi osztály |
Beszerzés |
Alacsony adminisztrációs/logisztikai ráfordítás; minimális alkatrészlista-struktúra |
Önálló működés az intelligens energiaelosztás és felügyelet révén |
Telepítés |
Alacsony vezetékezési ráfordítás |
M12 és 7/8"-os csatlakozók helyszíni szerelése |
Üzembe helyezés |
Plug and play rendszer |
Szabványos gyártói kalibrálás |
Működés |
Alacsony hőtermelés; nagyobb gépi rendelkezésre állás |
Hatékonyság > 95,6 %; IO-Link; állapotfelügyeleti funkciók |
Karbantartás és csere |
Könnyű csere, újrafelhasználható |
Távoli paraméterezés |
Tökéletes kiegészítője hálózati portfóliónknak
Új terepi tápegységeinkkel valódi teljesítménynövelést kap hálózati moduljainkhoz. Akár 25 A folyamatos áramú és rövid idejű (5 mp.) nagy teljesítménynek köszönhetően
40 A összteljesítménynek köszönhetően két 16 A M12-L IO-Link master hálózati modul (pl. BNI00EN) vagy négy 9 A 7/8" IO-Link master hálózati modul (pl. BNI005H) egyszerűen és teljes mértékben ellátható daisy chain-en keresztül.
Természetesen a terepi tápegységek más Balluff megoldásokkal is kombinálhatók. Így a készülékek RFID-rendszereket, kamerákat vagy I/O-modulokat is elláthatnak segédfeszültséggel. Még az olyan nagy teljesítményigényű működtetők, mint az egyenáramú motorok vagy a szelepcsatlakozók is közvetlenül a terepen táplálhatók energiával a teljesítménynövelésnek köszönhetően. Ezáltal tökéletes tápegységek a decentralizált használatra, különösen nagyméretű rendszereknél vagy olyan alkalmazásoknál, ahol nagyfokú rugalmasságra van szükség, mint például a moduláris gyártási koncepciók és a folyadékgyártás. A decentralizált automatizálással együtt járó összes IO-Link alkalmazás mellett ezek a tápegységek különösen alkalmasak logisztikai alkalmazásokhoz, szállítószalag-technológiához, gyártócellákhoz, valamint az autóiparban és a robotikában történő alkalmazásokhoz.
- Max. kimeneti teljesítmény
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Névleges kimeneti áramerősség
- 15 A
- Bemeneti feszültség
- 85...264 V AC
- Csatlakozó (feszültségellátás BE)
- 7/8"-apa, 3--pólusú
- Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
- 7/8"x2-anya
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP67/IP65
- Méret
- 181 x 59 x 183 mm
- Rögzítés
- karima rögzítése
- Ház anyaga
-
alumínium
PET - Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Max. kimeneti teljesítmény
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Névleges kimeneti áramerősség
- 15 A
- Bemeneti feszültség
- 85...264 V AC
- Csatlakozó (feszültségellátás BE)
- M12x1-apa, 3--pólusú, S-coded-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
- M12x2-anya, 5--pólusú, L-coded-kódolt
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP67/IP65
- Méret
- 181 x 59 x 183 mm
- Rögzítés
- karima rögzítése
- Ház anyaga
-
alumínium
PET - Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Max. kimeneti teljesítmény
- 600 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Névleges kimeneti áramerősség
- 25 A
- Bemeneti feszültség
- 323...552 V AC
- Csatlakozó (feszültségellátás BE)
- 7/8"-apa, 4--pólusú
- Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
- 7/8"x2-anya
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP67/IP65
- Méret
- 181 x 59 x 183 mm
- Rögzítés
- karima rögzítése
- Ház anyaga
-
alumínium
PET - Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Max. kimeneti teljesítmény
- 600 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Névleges kimeneti áramerősség
- 25 A
- Bemeneti feszültség
- 323...552 V AC
- Csatlakozó (feszültségellátás BE)
- M12x1-apa, 4--pólusú, S-coded-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
- M12x2-anya, 5--pólusú, L-coded-kódolt
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP67/IP65
- Méret
- 181 x 59 x 183 mm
- Rögzítés
- karima rögzítése
- Ház anyaga
-
alumínium
PET - Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Csatlakozókábelek
- 1-es csatlakozó
- M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, L-kódolt
- 2-es csatlakozó
- M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, L-kódolt
- Kábel
- PUR szürke, 5 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 5
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -40...90 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -20...80 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 16.0 A
- Védettség
- IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
- Engedély / megfelelőség
-
CE
WEEE
Csatlakozókábelek
- csatlakozó
- M12x1-es anya, egyenes, 4 pólusú, S kódolású
- Kábel
- PUR fekete, 10 m
- vezetékek száma
- 4
- vezeték keresztmetszet
- 1.5 mm²
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -50...80 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -20...80 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 630 VDC / 630 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 12.0 A
- Védettség
- IP67, IP68, IP69K
- Engedély / megfelelőség
-
CE
WEEE
cULus
Csatlakozókábelek
- 1-es csatlakozó
- 7/8"-anya, egyenes, 5--pólusú
- 2-es csatlakozó
- 7/8"-apa, egyenes, 5--pólusú
- Kábel
- PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 5
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -50...80 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -20...80 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 10.0 A
- Védettség
- IP67, IP68/IP67, IP68
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
WEEE
Csatlakozókábelek
- csatlakozó
- 7/8" anya, egyenes, 3 pólusú
- Kapcsolókimenet
- antivalens
- Kábel
- PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 3
- vezeték keresztmetszet
- 1.5 mm²
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -40...80 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -20...80 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 13.0 A
- Védettség
- IP67, IP68
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
WEEE
Downloads
-
Next generation IP67 power supplies – powerhouses of decentralized automation applications