31.10.2018
IO-Link konverterek analóg be- és kimeneti jelekhez
Költségmegtakarítás analóg jelek IO-Link adattá alakítása révén
A legtöbb berendezésben és gépben az analóg jelek a rendelkezésre álló adatmennyiség megközelítőleg hét százalékát teszik ki. Az analóg be-/kimeneti jelek csatlakoztatása és bekötése mégis magas költségeket eredményez. Így árnyékolt vezetékek telepítésére és drága többcsatornás bemeneti csoportokra van szükség. Erre kínál költséghatékony megoldást jelkonverter kínálatunk.
A Balluff IO-Link konvertereivel ez egy kézmozdulattal megváltozik. Ezek a készülékek jelentős költségcsökkentési potenciállal bírnak olyan berendezéseknél, melyeken csak korlátozottan fordulnak elő analóg értékek. A drága árnyékolt kábelek helyett egyszerű, árnyékolatlan 3 eres vezetékek használhatók. Az IO-Link master modulok jelsemlegessége az IO-Link konverterekkel együtt maximális jelvarianciát biztosít.
IO-Link konvertereinknek köszönhetően így különböző be- és kimeneti áram- és feszültségjelek használhatók egy modulon belül.
A jellemzők
- analóg be-/kimeneti jelek IO-Link adattá alakítása
- feszültség-/áramjel, Pt-hőérzékelő vagy hőelem konfigurálható
- különböző áram-/feszültséginterfészek állnak rendelkezésre (0...10 V, 5…10 V, –10…+10 V, 0…5 V, –5…+5 V, 0...20 mA, 4…20 mA)
- beállítható felbontás (10…16 Bit)
- magas fokú védettség mostoha környezeti feltételekhez
Kapcsolódó témák
Downloads
-
IO-Link Converter for Analog In- and Output Signals