30.10.2018
IO-Link érzékelő-/aktorhub M8-as csatlakozástechnikával
Kompakt I/O modulok bővítőporttal
Költségcsökkentés Balluff IO-Link érzékelő-/aktorhubokkal
Az árnyékolt vezetékek és az illesztőkártyák túl magas költségeket jelentenek a terepi installációnál. A megoldás az M8-as csatlakozástechnikájú IO-Link érzékelő-/aktorhubok alkalmazása. Ezekkel a modulokkal a hagyományos terepibusz-készülékekhez képest kb. 30% hardverköltség takarítható meg. A busz- és tápvezetékeket is beszámítva az összes megtakarítás 40% körüli. Ugyanis egyetlen olcsó M12-es standard érzékelőkábel elegendő az IO-Link masterhez való csatlakoztatásra. Az IO-Link hubok további előnyei: Csak egy buszcímre van szükségük érzékelőjelek 20 m-es környezetben történő összegyűjtéséhez. Nagyobb hatékonyság el sem képzelhető!
Jellemzők
- Bemeneti modul 16 bemenethez és konfigurálható I/O modul 16 be-/kimenettel
- M8-as csatlakozástechnika
- kompakt, helytakarékos kialakítás
- mostoha környezeti körülményekhez: robusztus, IP67-es védettségű fémház
- bővítőport egy további IO-Link hub csatlakoztatásához
- jól látható állapotjelző LED-ek
Kapcsolódó témák
Downloads
-
IO-Link sensor/actuator hub with M8 connectivity