07.05.2019
Induktív csatoló a megbízható energiaátvitelhez
Kopásmentes, érintésmentes, nagy teljesítményű
Számos alkalmazás nagy energia, lehetőleg érintésmentes átvitelét követeli meg. A Balluff új induktív csatolója ehhez kínál optimális megoldást. Ezek a csatolók ugyanis akár 120 W elektromos energia átvitelére is képesek egy légrésen keresztül – az álló egység (Base) és a mobil egység (Remote) között. A Base és a Remote egység közti távolság ennek során akár 4 mm is lehet, ≤ 4 mm mértékű megbízható axiális eltolás esetén.
A rendszer belső hőmérséklet-felügyelettel rendelkezik, amely megóvja az induktív csatolót a túlmelegedéstől. Ha a hőmérséklet-felügyelet kioldott, akkor a rendszer lehűlés után automatikusan újraindul. Rövidzárlat vagy túláram esetén az energiaátvitel a Base egységen keresztül lekapcsol. A zavar megszüntetése után a rendszer automatikusan újraindul. Az üzemi állapot megjelenítésére a Base egységbe egy LED-es kijelző van integrálva.
Jellemzők
- Nagy teljesítmény átvitele (max. 120 W)
- nincs mechanikai kopás
- teljesen karbantartásmentes
- magas védelmi szint (IP67) – mostoha környezetekhez megfelelő
- a túlmelegedéstől a belső hőmérséklet-felügyelet védi
- Az üzemmód a Base egységen kijelzésre kerül
Downloads
-
Inductive Coupler for reliable transmission of energy