03.03.2022

Az új IO-Link master és I/O modulok

Ideális az élelmiszeripari alkalmazásokhoz

Az új IO-Link master és I/O modulok

Az új, mosható kivitelű házzal rendelkező típusnak köszönhetően az új BNI IO-Link master és I/O moduljaink megbízható megoldást jelentenek bárhol, ahol többek között rendszeres tisztítási ciklusok fordulnak elő, kihívást jelentő környezetben. Ezekkel a vadonatúj IO-Link eszközökkel jobban kezelheti az ilyen nehéz körülményeket.

Az intelligens automatizálási és felügyeleti rendszer (SAMS) része.

Emellett az új hálózati eszközök az intelligens automatizálási és felügyeleti rendszer (SAMS) részét képezik. A folyamat- és állapotadatok mellett intelligens komponenseink értékes, egységes diagnosztikai adatokat is szolgáltatnak. Így teljesen új lehetőségeket nyitnak meg Ön előtt - a gépek és berendezések állapotfelügyeletétől kezdve a prediktív/megelőző karbantartáson át egészen új üzleti modellekig.

Erőteljes és robusztus - az új Profinet IO-Link masterek

Az új IO-Link masterek M12-L kódolású tápellátási csatlakozókkal vannak felszerelve. Ez lehetővé teszi, hogy az érzékelők és működtetőelemek összáramerőssége akár 16A is lehet.

Ezen kívül az IO-Link masterek REST API-t kínálnak programozási felületként. Így az adatátvitelt informatikai szinten többféleképpen is megoldhatja.

Az optimalizált webszerver lehetővé teszi az állapotinformációk egyszerű nyomon követését. Például folyamatosan ellenőrizheti az üzemórákat vagy az áramerősséget és a teljesítményt. Ezen kívül olyan funkciókkal is rendelkezik, mint a "felhasználói adminisztráció" vagy a "kimeneti teszt". Ezeket és más hasznos funkciókat közvetlenül a webszerverbe integráltuk, hogy könnyen használhatóak legyenek.

Jellemzők

  • IP69K műanyag ház, amelyet vízzel való lemosásra terveztek
  • Ecolab-tanúsítvány
  • Tápfeszültség M12 L-kódolású csatlakozókon keresztül
  • Maximális kimeneti áram portonként legfeljebb 4 A
  • Fejlett webszerver
  • REST API támogatás
  • Kényelmes diagnosztika IO-Link és állapotjelző LED-ek segítségével

Egyszerű és tartós - az IO-Link érzékelő/működtető hubok új családja

A BNI IO-Link I/O modulok új családja digitális be- és kimenetekhez és analóg bemeneti jelekhez kínál változatokat. Válassza ki a megfelelő eszközt az igényeinek és követelményeinek megfelelően. Az alkalmazástól függően akár 16 digitális be- és kimenetet (nagy terhelés esetén külön tápegységgel vagy anélkül) vagy akár 8 analóg jelet is kezelhet. Ezen kívül olyan modulállapot-értékeket is kínálnak, mint az üzemóraszámláló és a rezgésfelügyelet.

Jellemzők

  • IP69K műanyag ház, amelyet vízzel való lemosásra terveztek
  • Ecolab-tanúsítvány
  • Kényelmes diagnosztika IO-Link és állapotjelző LED-ek segítségével
  • Minden port önállóan paraméterezhető
  • Egycsatornás felügyelet
  • Konfigurálható digitális bemenetek/kimenetek
  • Analóg feszültség- és áramjelek
  • Digitális hubok bővítő csatlakozóval (bővítő port)
  • M12-L kódolású csatlakozón keresztül segédfeszültséggel ellátott változat

Downloads

  • IO-Link sensor/actuator hubs for washdown applications

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55