17.06.2020
Hegesztésálló mágnesestér-érzékelő intelligens pozíció-visszajelzéshez
A nagyobb folyamatbiztonságért és a berendezés megnövelt rendelkezésre állásáért
Hegesztés közben mostoha körülmények uralkodnak: A hegesztési szikrák, valamint a fröccsenő fém és a hegesztési fröccsenések hőkárokat okozhatnak, emellett meg is ülhetnek az érzékelőkön és ezáltal a működésükre is kihathatnak. A magas hegesztési áramok zavaró mágneses mezőt hoznak létre, amely szintén befolyásolhatja az érzékelő működését. Ez elkerülhető a zavarálló BMF 415KW mágnesestér-érzékelővel. Az érzékelőt a hegesztési alkalmazásokban használt pneumatikus hajtásokhoz alakították ki. A hegesztési szikrákkal szemben ellenálló kábelei gondoskodnak a berendezés magas szintű rendelkezésre állásáról.
A nagyobb folyamatbiztonságról a mágneses zavaró mezők felismerése és célzott kitakarása gondoskodik.
Ezen kívül az IO-Link változatokkal diagnosztikai adatok széles körét lehet kiolvasni, valamint információ szerezhető a készülék állapotáról vagy az aktuális környezeti feltételekről.
Jellemzők
- immunis a zavaró mágneses mezőkkel szemben, amelyeket a magas hegesztési áramok (AC- és MFDC-berendezések) hoznak létre
- IO-Link változatok: 50 és 1000 ms között állítható hibaelnyomási idő
- sokoldalú kivitel: M8-as és M12-es dugasz, nyílt kábelvég
- állapotfelügyelet az IO-Linken keresztül: pl. jelminőség, készülék hőmérséklete vagy üzemórák
- hegesztési szikrákkal szemben ellenálló TPU- vagy szilikonkábellel
Downloads
-
Weld-immune magnetic field sensor for intelligent position feedback