27.04.2023

Az új BMP mágneses mező pozíciómérő rendszer - több funkcionalitással

Könnyen integrálható és rugalmasan konfigurálható

Az új BMP mágneses mező pozíciómérő rendszer - több funkcionalitással

Az összetett gyártósorokkal rendelkező intelligens gyár nagyfokú rugalmasságot igényel. Ezt gyakran nehéz összeegyeztetni a magas folyamat- és termékminőséggel. Itt fontos, hogy mindig áttekintése legyen a munkafolyamatokról. A Balluff BMP mágneses térbeli pozíciómérő rendszere pontosan ebben segíthet Önnek: folyamatos és érintésmentes pozíció-visszacsatolást biztosít, így megbízhatóan és kopásmentesen felügyelheti a folyamatban lévő munkafolyamatokat.

Akár az autóiparban például az összeszerelést szeretné ellenőrizni, akár a csomagolóiparban a megváltozott formátumokat és folyamatparamétereket szeretné gyorsan beállítani, miközben több pneumatikus mozgás szinkronban fut: A BMP-vel Ön ellenőrzése alatt tartja a termelést, biztosítja a tárgyak egyidejű feldolgozását, és energiatakarékos marad.

Fokozódó integráció a még nagyobb rugalmasságért

Az idő pénz. Ezért a Balluff új BMP-jével minden további nélkül növelheti a gyártás átláthatóságát, és így megelőzheti a hibákat és a meghibásodásokat: A rendszer radiálisan és axiálisan igazított mágnesekkel egyaránt kompatibilis, így közvetlenül illeszkedik az Ön egyedi alkalmazásához.

Konfigurálható eredmények: Egységparaméterek az ügyfél igényei szerint

Az új BMP fontos eleme a testreszabható koncepció: ha az Ön alkalmazása nagy dinamikát és/vagy ismételhetőséget igényel, akkor ezeket a paramétereket az Ön igényei szerint konfigurálhatja az üzembe helyezés előtt.

Az ellenálló pneumatikus hengereket gyakran használják a gyári automatizálásban. Az automatizálási technológia számos igényes feladatához elengedhetetlen a hengerek mozgási folyamatainak pontos felügyelete.

Pneumatikus hengerek dugattyúhelyzetének felügyelete

Mágneses térbeli helyzetmérő rendszereink optimális megoldást jelentenek a pneumatikus hengerek dugattyúhelyzetének ellenőrzésére. Gyorsan és intuitív módon telepítve, érintésmentesen és ezáltal kopásmentesen és megbízhatóan érzékelik a dugattyú véghelyzetét, így biztonságos mozgásokat és folyamatokat biztosítanak az Ön gépében vagy rendszerében.

Jellemzők

  • Átlátszó: folyamatos pozíció-visszacsatolás a legkisebb helyen is
  • Integrálható: radiális és axiális mágnesek érzékelése
  • Folyamatbiztonságos: alacsony hőmérsékleti drift, nagyon jó elektromágneses kompatibilitás
  • Testreszabható: a termék konfigurációja az ügyfél igényei szerint.
  • Digitálisan hozzáférhető: ideális az állapotfigyeléshez, a megelőző karbantartáshoz és a formátumváltáshoz az IO-Link-en keresztül történő további adatoknak köszönhetően.

Downloads

  • Magnetic field positioning system BMP – with more functionality

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55