11.09.2023
Az RFID mobillá válik
Azonosítás LF, HF és UHF alkalmazásokban
A tárgyak és termékek egyértelmű hozzárendelése és nyomon követése bármikor lehetséges: RFID-megoldásaink lehetővé teszik az adathordozók leolvasását a gyártósoron. Vannak azonban olyan esetek is, amikor a gyártósortól vagy a géptől távol kell az adatokat leolvasni, megjeleníteni vagy módosítani - ahol a helyhez kötött megoldások elérik a határaikat. Ezért a Balluff rugalmasan használható mobil olvasókat is kínál. A BIS V RFID kézi készülékeinkkel, amelyek optimálisan kiegészítik a helyhez kötött olvasókat, a manuális folyamatok is kényelmesen megoldhatók - például a készlet- vagy raktárkezelés, az utómunka, a minőségellenőrzés vagy a szerviz- és karbantartási munkák esetében.
Mobil, többfrekvenciás, moduláris
RFID portfóliónk rendkívül sokrétű. A moduláris felépítésű kézi leolvasóink legalább ilyen sokszínűek. Ha a HF, LF vagy UHF adathordozók tartalmát dinamikusan és rugalmasan - egyetlen készülékkel - szeretné olvasni/írni, akkor a mobil BIS V ezért pontosan a megfelelő választás: egy alapkészülékkel, egy megfelelő csatlakoztatható modullal és az egyik olvasó/írófejünkkel - BIS M, L, C vagy U - kombinálva egy egyedi, rugalmas kézi olvasó jön létre. A szintén egyedileg konfigurálható alkalmazással bármikor rugalmasan megjelenítheti és szerkesztheti az adattartalmat.
Az alapkészülékek különböző változatokban, opcionálisan beépített 1D/2D szkennerrel és kamerával vagy NFC antennával is kaphatók. Ez azt jelenti, hogy az RFID-funkció mellett a vizuális kódok leolvasása is lehetséges.
Különleges funkciók
- Többfrekvenciás alapegység, egyedileg és modulárisan kombinálható
- Modern okostelefon-kialakítás Android operációs rendszerrel
- Az adathordozó tartalmának optimális vizualizálása
- Különböző levehető modulok minden RFID-családhoz, kombinálható a meglévő író-olvasófejekkel
- BIS M, L, C és BIS U, valamint (opcionálisan) 1D-/2D-kódok rugalmas olvasása egyetlen alapegységgel
- Az adattartalom vizualizálása és szerkesztése konfigurálható alkalmazásban
RFID kézi eszközök Bázisegységek
- termékcsoport
- RFID Mobile Devices
- működési elv
- Kézi programozó
- Operációs rendszer
- Android™ 9.0*
- Processzor
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - Munkamemória
- 2 GB RAM
- Adattároló
- 16 GB Flash
- kijelző
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - Telep típusa
- Lithium-ion accu
- 01-es interfész
- WLAN
- 02-es interfész
- Bluetooth
- Üzemi feszültség Ub
- 3.8 VDC Akkuegység
- Funkciókijelző
- Progress indicator, LED
- Védettség
- IP65
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC
RFID-kézi számítógépek bázis készülékek
- termékcsoport
- RFID Mobile Devices
- működési elv
- Kézi programozó
- Operációs rendszer
- Android™ 9.0*
- Processzor
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - Munkamemória
- 2 GB RAM
- Adattároló
- 16 GB Flash
- kijelző
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - Telep típusa
- Lithium-ion accu
- 01-es interfész
- WLAN
- 02-es interfész
- Bluetooth
- Üzemi feszültség Ub
- 3.8 VDC Akkuegység
- Funkciókijelző
- Progress indicator, LED
- Védettség
- IP65
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC - további tulajdonságok
-
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
RFID kézi számítógépek alapkészülékek
- termékcsoport
- RFID Mobile Devices
- működési elv
- Kézi programozó
- Operációs rendszer
- Android™ 9.0*
- Processzor
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - Munkamemória
- 2 GB RAM
- Adattároló
- 16 GB Flash
- kijelző
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - Telep típusa
- Lithium-ion accu
- 01-es interfész
- WLAN
- 02-es interfész
- Bluetooth
- Üzemi feszültség Ub
- 3.8 VDC Akkuegység
- Funkciókijelző
- Progress indicator, LED
- Védettség
- IP65
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC - további tulajdonságok
-
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz
Kapcsolódó témák
Downloads
-
RFID goes mobile