28.04.2023

Az induktív érzékelők szabványos portfóliója

Egyszerű (és) jó

Az induktív érzékelők szabványos portfóliója

Az automatizálás aligha képzelhető el induktív érzékelők nélkül. A gépgyártástól az elektronikai gyártáson át az intralogisztikáig, az összeszerelési és kezelési technológiáig, a fa- és textilfeldolgozásig: bárhol is folyik az automatizálás, a fémtárgyak érintésmentes helyzetérzékelésére, kopásmentességre és megbízhatóságra van szükség. Ehhez a Balluff most a BES induktív érzékelők új, optimalizált portfólióját kínálja.

A robusztus, precíz érzékelőket a szabványos gyári környezethez tervezték, így éppen itt kínálnak kiváló ár-érték arányt, ezáltal különösen alkalmasak olyan alkalmazásokhoz, amelyek műszakilag szabványosak, de az érzékelőkkel szemben magasabb ár- és mennyiségi követelményeket támasztanak - például az anyagmozgatásban, az akkumulátorcellák összeszerelésében vagy a (belső) logisztikában.

Jellemzők:

  • univerzálisan alkalmazható a szabványos gyári környezetekben
  • a legjobb teljesítmény optimális ár-teljesítmény arány mellett
  • megbízható tárgyérzékelés a kettős kapcsolási távolságnak köszönhetően
  • optimalizált felügyelet és hibaazonosítás az üzemi feszültség kijelzésével és 360°-os megvilágítással
  • könnyű felszerelhetőség és cserélhetőség a fix megállóval ellátott bilincsnek köszönhetően (opcionális)
  • környezetbarát multicsomagolás nagyobb mennyiségekhez (25 érzékelőtől)

Válassza ki induktív érzékelőjét most

Időt és hulladékot takarít meg

Induktív érzékelőink új portfólióját kifejezetten nagy mennyiségben történő szabványos alkalmazásokhoz terveztük. Ezért nagyobb mennyiségek esetén is hatékonyan megrendelhetők. A 25 darabos környezetbarát többszörös csomagolásnak köszönhetően az egyes érzékelők időigényes kicsomagolása többé nem szükséges. A szerelőanyagot külön mellékeljük. Ez időt és csomagolási hulladékot takarít meg.

Kiegészítőink az Ön számára

Az opcionálisan kapható bilincstartóval az érzékelők gyorsan, szerszám nélkül felszerelhetők, és szükség esetén "plug and play" cserélhetők.

Az érzékelő egyszerű felszerelése után a speciálisan kifejlesztett, LED-ekkel ellátott műanyag hátlapja 360°-os funkciójelzést ad az érzékelő állapotáról. A kapcsolási állapot mellett most már a tápellátását és a hibaállapotot, pl. rövidzárlatot is jelzi. Így mindent szem előtt tarthat, gyorsabban és egyszerűbben azonosíthatja a hibákat, csökkentheti az állásidőt és növelheti a rendszer rendelkezésre állását.

Megtalálta a megfelelő induktív érzékelőt, de még keresi a megfelelő hálózati modult? Itt megtalálja a belépőt a hálózati technológia világába az új generációs moduljainkkal.
Ipari hálózati technológia

Kapcsolódó témák

Downloads

  • The standard portfolio for BES inductive sensors – simple and good

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55